IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000797014
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000797000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000797000/05000797000.prj},{NB=05000797014},{ARTNR=05000797014},{V=NdFeB},{D1=13 ±0.1},{H=4.5 ±0.1},{D2=M3},{D3=6 ±0.1},{L=7},{T=6},{FN=60},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.a7.2f.05000797000.pdf},{PREVIEW=05000797000.png},{DEFAULTSORTATTR=37702}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000797000 - Holding magnet with internal thread
Bill of material
05000797014
ARTNR
Article No.
05000797014
05000797014
V
Variant
NdFeB
NdFeB
D1
13 ±0.1
13 ±0.1
mm
H
4.5 ±0.1
4.5 ±0.1
mm
D2
M3
M3
mm
D3
6 ±0.1
6 ±0.1
mm
L
7
7
mm
T
6
6
mm
FN
Nominal holding force
60
60
N
MAT
Material
Stahl verzinkt
GEW
Weight
5
5
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.a7.2f.05000797000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D