IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000807012
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000807000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000807000/05000807000.prj},{NB=05000807012},{ARTNR=05000807012},{D1=M22x1.5},{D2=38},{D3=33},{B=5},{H=12.7},{M=7},{N=4},{MAT=Stahl verzinkt/Polyamideinlage PA},{GEW=98},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.58.d0.05000807000.pdf},{PREVIEW=05000807000.png},{DEFAULTSORTATTR=39140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000807000 - Slotted nut, self-locking
Bill of material
05000807012
ARTNR
Article No.
05000807012
05000807012
D1
M22x1.5
M22x1.5
mm
D2
38
38
mm
D3
33
33
mm
B
5
5
mm
H
12.7
12.7
mm
M
7
7
mm
N
Number of grooves
4
4
MAT
Material
Stahl verzinkt/Polyamideinlage PA
GEW
Weight
98
98
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.58.d0.05000807000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D