IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000908003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000908000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000908000/05000908000.prj},{NB=05000908003},{PREVIEW=05000908000.png},{ARTNR=05000908003},{D1=4},{D2=3},{D3=4.03},{L=9},{W=0.9},{FA=2.5},{FE=7.5},{MAT=Messing/Edelstahl},{GEW=1},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/af.4e.0b.05000908000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1053436}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000908000 - Spring-loaded thrust piece, for press-fit, ball on both sides
Bill of material
05000908003
ARTNR
Article No.
05000908003
05000908003
D1
4
4
mm
D2
3
3
mm
D3
Knurl diameter +0.05
4.03
4.03
mm
L
9
9
mm
W
Spring travel
0.9
0.9
mm
FA
Spring pressure start
2.5
2.5
N
FE
Spring pressure end
7.5
7.5
N
MAT
Material
Messing/Edelstahl
GEW
Weight
1
1
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/af.4e.0b.05000908000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D