IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000919022
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000919000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000919000/05000919000.prj},{NB=05000919022},{PREVIEW=05000919000.png},{ARTNR=05000919022},{VAR=mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=268},{H1=8.5},{H2=2},{K=54.5},{D3=35},{L2=67},{L3=67},{L4=42},{SW1=20},{SW2=30},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305},{GEW=1402},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/97.02.29.05000919000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1054584}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000919000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, covered thread and wrench flat at the bottom
Bill of material
05000919022
ARTNR
Article No.
05000919022
05000919022
VAR
Variant
mit Gummiauflage
mit Gummiauflage
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
268
268
mm
H1
8.5
8.5
mm
H2
2
2
mm
K
54.5
54.5
mm
D3
35
35
mm
L2
67
67
mm
L3
67
67
mm
L4
42
42
mm
SW1
20
20
mm
SW2
30
30
mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4301/1.4305
GEW
Weight
1402
1402
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/97.02.29.05000919000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D