IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
05000978019
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000978000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000978000/05000978000.prj},{NB=05000978019},{PREVIEW=05000978000.png},{ARTNR=05000978019},{VAR=B (zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben)},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=-},{D5=4.5},{D6=-},{M=31},{S=3},{X=0.6},{MAT=Edelstahl 1.4404/DIN912 1.4301},{GEW=88},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d0.14.37.05000978000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=6806}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000978000 - Split stainless steel adjusting ring with flange hole
Bill of material
05000978019
ARTNR
Article No.
05000978019
05000978019
VAR
Variant
B (zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben)
B (zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben)
D1
42
42
mm
D2
H10
20
20
mm
B
±0.2
15
15
mm
D3
M5
M5
mm
D4
-
-
mm
D5
4.5
4.5
mm
D6
-
-
mm
M
31
31
mm
S
3
3
mm
X
max. screw head protrusion
0.6
0.6
mm
MAT
Material
Edelstahl 1.4404/DIN912 1.4301
GEW
Weight
88
88
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/d0.14.37.05000978000.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D