Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000241000 - Mounting tensioner slewable, dimension 40, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000241001
ARTNR
Article No.
D1
40 mm
B1
40 mm
B2
17 mm
D2
M12 mm
D3
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
mm
H4
28 mm
L1
75 mm
L2
55 mm
L3
43 mm
L4
100 mm
S
Stroke
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.21.8c.170002410009.pdf
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D