IFC 4.0 제작
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4426-30-100 VAR=0
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.3. Fuehrungsbuchsen, Saeulenlager, Rollenfuehrung
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_03/sn040040.prj},{NB=Z4426-30-100 Waelzfuehrungsbuchse mit Anlaufscheiben (DIN 9831-2/ ISO 9448) VAR=0},{PDF=PDF},{D1=30},{L2=100},{VAR=0},{D6=38},{D2=48},{D3=56},{D4=48},{D5=65},{D7=50},{L1=35},{L3=65},{K3=90},{D8=40.2},{M=1.9},{B=3.7},{PPATH=sn04004001.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=185194}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z4426 - Waelzfuehrungsbuchse mit Anlaufscheiben (DIN 9831-2/ ISO 9448)
Bill of material
Z4426-30-100 VAR=0
PDF
PDF-INFO
PDF
D1
(d1)
30
30
mm
L2
(L2)
100
100
mm
VAR
0=ohne Z4325, 1=mit Z4325
0
1
0
1
D6
(d6)
38
38
mm
D2
(d2)
48
48
mm
D3
(d3)
56
56
mm
D4
(d4)
48
48
mm
D5
(d5)
65
65
mm
D7
(d7)
50
50
mm
L1
(L1)
35
35
mm
L3
(L3)
65
65
mm
K3
(K3)
90
90
mm
D8
(d8)
40.2
40.2
mm
M
(m)
1.9
1.9
mm
B
(b)
3.7
3.7
mm
PPATH
(PPATH)
sn04004001.prj
sn04004001.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
185194
185194
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D