IFC 4.0 제작
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1780HT-16
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.3. Fuehrungsbuchsen, Saeulenlager, Rollenfuehrung
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_03/sn060052.prj},{NB=SN1780HT-16 Kugelumlaufbuchse},{PDF=PDF},{D1=16},{D2=26},{D3=24.9},{L1=36},{L3=22},{M=1.20},{L2=15.0},{S_RING=SN1791-26-1.2},{N=870},{SNPR=MIN},{ARTNR=56904}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN1780HT - Kugelumlaufbuchse
Bill of material
SN1780HT-16
PDF
PDF-INFO
PDF
D1
(d1)
16
16
mm
D2
(d2)
26
26
mm
D3
(d3)
24.9
24.9
mm
L1
(L1)
36
36
mm
L3
(L3)
22
22
mm
M
(m)
1.20
1.20
mm
L2
(L2)
15.0
15.0
mm
S_RING
(S_Ring)
SN1791-26-1.2
SN1791-26-1.2
N
(N)
870
870
N
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
56904
56904
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D