IFC 4.0 제작
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4516-1
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.3. Fuehrungsbuchsen, Saeulenlager, Rollenfuehrung
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_03/sn060083.prj},{NB=Z4516-1 Rollenfuehrungselement},{PDF=PDF},{TYPE=1},{L1=37},{B1=22},{L=64},{B2=53},{H2=28},{H3=19.0},{H4=9},{X=5},{Y=6},{D3=18},{L3=41},{L5=18},{D=20},{SNPR=MIN},{ARTNR=185286}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z4516 - Rollenführungselement
Bill of material
Z4516-1
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
(Type)
1
1
L1
(L1)
37
37
mm
B1
(B1)
22
mm
L
(L)
64
64
mm
B2
(B2)
53
53
mm
H2
(h2)
28
28
mm
H3
(h3)
19.0
19.0
mm
H4
(h4)
9
9
mm
X
(X)
5
mm
Y
(Y)
6
mm
D3
(d3)
18
18
mm
L3
(L3)
41
41
mm
L5
(L5)
18
18
mm
D
(D)
20
20
mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
185286
185286
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D