Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 36
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN5610-750 - Seitenschiebereinheit mit Nockensystem
Bill of material
SN5610-750-9-5.2 SX=0
PDF
PDF-INFO
PDF
S
(S)
9 mm
D
(d)
mm
SX
Hub (SX)
mm
Enter value for SX
Hub (SX)
mm
cm
inch
ft
SP
(Sp)
8.02 mm
PMAX
(Pmax)
750 daN
DAN_MIN
(daN_min)
0 daN
DAN_MAX
(daN_max)
~ 50 daN
SN2520
(SN2520)
SN2520-20-25
PPATH
(PPATH)
sn10013501.prj
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D