IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Stuewe
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stuewe
Shrink Disc Type HSD-300-21x300
Stuewe
Shrink Disc Type HSD
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{stuewe/ss_typ_hsd/hsd_br21.prj},{NB=Schrumpfscheiben HSD-300-21x300-(250,1,Durchmesser (DW),0,360,360)},{GTNEU=0.333},{D=300},{USCH=3.500},{NDR=20.000},{D2=460},{L=65},{P=2.500},{K1=12.500},{S1=30.000},{H1=94},{A=340},{D1=308},{E=13.0},{GEWICHT=50.2},{H=65},{FD=2},{DWMIN=250.000},{DWMAX=270.000},{MTMIN=191.000},{MTMAX=228.000},{PAXMIN=1529.000},{PAXMAX=1691.000},{TKD=0},{SD=20},{SDW=28.190},{SR=0.800},{SA=7.500},{SC=0.800},{SK=12.500},{SBPL=4.000},{SDPL1=37.000},{SDPL2=21.000},{SSW=30.000},{ASCH=16},{AADB=0},{ALFA=22.500},{BETA=33.750},{DELTA=56.250},{REIBWN=0.150},{CNSMASSEXACT=50.2},{EN=210000.0},{ROW=16.000},{TYP=HSD-300-21},{BER=Durchmesser (DW)},{MA=470},{B=M20},{SP=1},{DW=250},{DI=0.0},{REN=360.0},{REW=360.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Stuewe
Description
Shrink disks HSD series 21 - STUEWE shrink discs HSD series 21
Bill of material
Shrink Disc Type HSD-300-21x300
ORDERCODE
Order number
HSD-300-21 x 250 x 300
HSD-300-21 x 250 x 300
TYP
Type
HSD-300-21
HSD-300-21
SP
Installation condition
tightened
untightened
tightened
untightened
BER
Calculation
Diameter (DW)
D
Diameter
300
300
mm
DW
Shaft diameter
mm
값 입력 DW
Shaft diameter
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. Transmissible torque of a shrink disk at Pax = 0
191.00
191.00
KNm
PAX
Max. Transmissible axial force of a shrink disk at Mt = 0
1529.00
1529.00
KN
MA
Max. tightening torque of the tightening bolts
470
470
Nm
B
Screw size
M20
M20
USCH
unterlegscheibe
3.500
3.500
mm
D2
Diameter
460
460
mm
L
Length
65
65
mm
H1
Length
94
94
mm
A
Diameter
340
340
mm
D1
Diameter
308
308
mm
E
Length
13.0
13.0
mm
DI
Shaft inside diameter
REN
Yield point of the hub
N/mm^2
REW
Yield strength of the shaft
N/mm^2
CNSMASSEXACT
Weight
50.2
50.2
kg
INFO
Info
Info PDF
ROW
16.000
16.000
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D