IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
10-12-0003-0040-0140
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/1d003.prj},{NB=10-12-0003-0040-0140},{S=M 4},{L=14},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,40},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10120003 - Stainless SUS316L(+)Pan head P
Bill of material
10-12-0003-0040-0140
S
Size
M 4
M 4
L
Length
14
14
CNSORDERNO
Order number
10-12-0003-0040-0140
10-12-0003-0040-0140
P
Pitch
0.7
0.7
mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
2.6
2.6
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
mm
SOW
Size of Washer
10x0.8
10x0.8
SOSW
Size of Spring Washers
7x1.0
7x1.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
4.4
4.4
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D