Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000262 - Disc Spring Nut (3/8) (14x22)
Bill of material
N0-00-0262-80300000
CNSORDERNO
Order number
N0-00-0262-80300000
S
Size
3/8
SW
Width across flats
14.0 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
H
Height
7.9 mm
H1
Height
10.2 mm
D
Diameter
22 mm
TD
Tolerance Diameter
0 -0.2 mm
T
Thickness
1.6 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D