Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N002024T - Stableford Nut (Thin) (SUS)
Bill of material
N0-02-024T-00800000
CNSORDERNO
Order number
N0-02-024T-00800000
S
Size
M8
P
Pitch
1.25 mm
B
Width across flats
13 mm
TB
Tolerance Width across flats
0 -0.25 mm
H
Height
5 mm
TH
Tolerance Height
±0.4 mm
H1
Height
4 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D