IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
N0-08-0220-07000000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0080220_fine_u_nut.prj},{NB=N0-08-0220-07000000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-08-0220-07000000},{S=M70},{NDM=70},{KDM=67.835},{P=2.00},{D1=85.0},{TD1=0 -0.5},{D2=92},{TD2=0 -0.5},{H=15.0},{TH=±1.5},{B=12},{B1=8},{TB1=±0.2},{H1=3.5},{G=85.0},{TG=0 -0.5},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0080220 - Fine U-Nut (S45C)
Bill of material
N0-08-0220-07000000
CNSORDERNO
Order number
N0-08-0220-07000000
N0-08-0220-07000000
S
Size
M70
M70
P
Pitch
2.00
2.00
mm
D1
Diameter
85.0
85.0
mm
TD1
Tolerance Diameter
0 -0.5
0 -0.5
mm
D2
Diameter
92
92
mm
TD2
Tolerance Diameter
0 -0.5
mm
H
Height
15.0
15.0
mm
TH
Tolerance Height
±1.5
±1.5
mm
B
Thread length
12
12
mm
B1
Width
8
8
mm
TB1
Tolerance Width
±0.2
±0.2
mm
H1
Thickness
3.5
3.5
mm
G
Width
85.0
85.0
mm
TG
Tolerance Width
0 -0.5
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D