Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00000005 - Steel(+)Pan head machine screw
Bill of material
00-00-0005-0060-0200
S
Size
M 6
L
Length
20
CNSORDERNO
Order number
00-00-0005-0060-0200
P
p: Pitch
1 mm
TOH
Type of + Hole
3
DK
dk: Outside Diameter
10.5 mm
TDK
tolerance-dk
-0.7 mm
K
k: Width
4 mm
TK
tolerance-k
+-0.2 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D