Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000362 - Iron Flange Nut (without S) (Whitworth)
Bill of material
N0-00-0362-80300000
CNSORDERNO
Order Number
N0-00-0362-80300000
S
Size
3/8
SW
Width across flats
17 mm
TSW
Tolerance Width across flats
0 -0.4 mm
DC
Collar diameter
19.5 mm
TDC
Tolerance Collar diameter
±0.3 mm
M
Height
9 mm
TM
Tolerance Height
±0.2
SERRATE
Serrate
Without
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D