Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N00021K3 - Face Nut (K3)
Bill of material
N0-00-21K3-00400000
CNSORDERNO
Order Number
HS
Head Shape
K-3
S
Size
D1
Diameter
15 mm
D2
Diameter
8 mm
D3
Diameter
7 mm
H1
Height
5.5 mm
H2
Height
mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D