Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0002F10 - Iron Flower Nut (No1) (White)
Bill of material
N0-00-2F10-00300000
CNSORDERNO
Order Number
M
Size
D
Diameter
11 mm
D1
Diameter
10 mm
C
Diameter
7 mm
H
Height
5 mm
B
Height
1.5 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D