Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0002N11 - Iron Nylon W Nut (NO.1)
Bill of material
N0-00-2N11-00300000
CNSORDERNO
Order Number
TYPE
Type
No.1
S
Size
D
Length
18 mm
D1
Length
14 mm
A
Diameter
8 mm
A1
Height
0.8 mm
H
Height
9.7 mm
H1
Height
3 mm
B
Width
8.5 mm
B1
Width
3 mm
ED
Effective depth
4 mm
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D