Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
N0002N11 - 鉄 ナイロンWナット (No.1) (黒)
部品表
N0-00-2N11-00300000
CNSORDERNO
型式
TYPE
タイプ
No.1
S
ねじの呼び
D
長さ
18 mm
D1
長さ
14 mm
A
直径
8 mm
A1
高さ
0.8 mm
H
高さ
9.7 mm
H1
高さ
3 mm
B
8.5 mm
B1
3 mm
ED
有効深さ
4 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D