IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
21-00-0004-0035-0200
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/30004.prj},{NB=21-00-0004-0035-0200},{S=3.5},{L=20},{L1=3,4,5,6,8,10,12},{L2=6,8,10,12},{L3=4,5,6,8,10,12,14,16,18,20},{L4=4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40},{L5=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L6=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L7=6,8,10,12,14,16,20,25},{L8=8,10,12,14,15,16,20,25,30},{L9=12,14,15,16,18,20,25,30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 89
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21000004 - Steel(+) Bind Tapping Screw(2 with slot, B-1)
Bill of material
21-00-0004-0035-0200
S
Size
3.5
3.5
L
Length
20
20
CNSORDERNO
Order number
21-00-0004-0035-0200
21-00-0004-0035-0200
P
Pitch
1.27
1.27
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
Outside Diameter
7.3
7.3
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
K
Width
2.2
2.2
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D