IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
QDKL25S
SXQD
actuating element
rotating down pressure cylinder
QDK
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/rotating_down_pressure_cylinder/qdk_series/qdk_asmtab.prj},{NB=QDKL25S},{MODEL=QDK},{SC=L},{BORE=25},{MC=S},{FCT=},{TC=},{AB=16.5},{AC=60},{B=40.0},{CA=0.0},{D=12},{E=M8x1.25},{E1=8},{E2=1.25},{F=10},{FA=3},{G=5.2},{H=10},{J=9.0},{JA=5.5},{JB=28},{K=M6x1},{K1=6},{K2=1.00},{KA=17},{M=26},{N=0},{P=M5x0.8},{P1=5.000},{P2=0.800},{PA=31.0},{PB=7},{PPATH=assemblies/qdk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
QDK - Plane rotary clamping cylinder
Bill of material
QDKL25S
MODEL
model
QDK:Plane rotary clamping cylinder
QDK:Plane rotary clamping cylinder
SC
Steering code
L:Left-handed
R:Dextral rotation
L:Left-handed
R:Dextral rotation
BORE
bore
25
25
mm
MC
Magnet code
S:Attached magnet
S:Attached magnet
FCT
Front cover type
blank:Threading type
U:Planar type
blank:Threading type
U:Planar type
TC
Tooth code
blank:PT tooth
G:G tooth
blank:PT tooth
G:G tooth
AB
16.5
16.5
mm
AC
60
60
mm
B
40.0
40.0
mm
CA
0.0
0.0
mm
D
12
12
mm
E
M8x1.25
M8x1.25
mm
F
10
mm
FA
3
mm
G
5.2
5.2
mm
H
10
10
mm
J
9.0
9.0
mm
JA
5.5
5.5
mm
JB
28
28
mm
K
M6x1
M6x1
mm
KA
17
17
mm
M
26
26
mm
N
0
0
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
PA
31.0
31.0
mm
PB
7
7
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D