IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
CDUK165D
SXQD
actuating element
small free mounting cylinder
CUKW CDUKW-杆不回转 双杆双作用
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/small_free_mounting_cylinder/cu_series-2/cu_asmtab.prj},{NB=CDUK165D_0},{MODEL=CDU},{VARIETIES=K},{BORE=16},{STROKE=5},{POS=0},{AM=D},{A=11.0},{A1=12.5},{B=20},{C=32},{D=6},{E=7},{F=8},{FL=17},{FK=13},{FY=28.0},{GB=11.5},{H=26},{J=14},{K=25},{L=5},{MM=M5x0.8},{MM1=5},{MM2=0.80},{NN=M4x0.7},{NN1=4},{NN2=0.7},{NN3=6},{P=4.5},{Q=4.0},{QA=2.0},{R=12},{T=7.6},{TA=6.5},{Y=15.5},{AA=15.0},{BB=18},{H1=4.0},{B1=8.0},{C1=9.2},{PPATH=assemblies/cu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
CU - Pole failure transformation
Bill of material
CDUK165D
MODEL
model
CDU:Built in magnetic ring
CU:No built-in magnetic ring
CDU:Built in magnetic ring
CU:No built-in magnetic ring
VARIETIES
varieties
K:Rod does not rotate
K:Rod does not rotate
BORE
bore
16
16
mm
STROKE
stroke
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
AM
Action mode
D:Double acting
S:Single acting spring return type
T:Single acting spring press out type
D:Double acting
S:Single acting spring return type
T:Single acting spring press out type
A
11.0
11.0
mm
A1
12.5
12.5
mm
B
20
20
mm
C
32
32
mm
D
6
6
mm
E
7
7
mm
F
8
8
mm
FL
17
17
mm
FK
13
13
mm
FY
28.0
28.0
mm
GB
11.5
11.5
mm
H
26
26
mm
J
14
14
mm
K
25
25
mm
L
5
5
mm
MM
M5x0.8
M5x0.8
mm
NN
M4x0.7
M4x0.7
mm
NN3
6
6
mm
P
4.5
4.5
mm
Q
4.0
4.0
mm
QA
2.0
2.0
mm
R
12
12
mm
T
7.6
7.6
mm
TA
6.5
6.5
mm
Y
15.5
15.5
mm
AA
15.0
15.0
mm
BB
18
18
mm
H1
4.0
4.0
mm
B1
8.0
8.0
mm
C1
9.2
9.2
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D