IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
CDU2020A
SXQD
actuating element
small free mounting cylinder
CU-A带气缓冲
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/small_free_mounting_cylinder/cu_series-3/cu_asmtab.prj},{NB=CDU2020A_0},{MODEL=CDU},{BORE=20},{STROKE=20},{POS=0},{ST1=20,30,40,50,60,70,80,90,100},{GB=A},{A=12.0},{A1=14},{B=26},{C=42},{CA=20},{CB=22},{D=8},{E=9},{GA=29.0},{GB1=27.0},{H=19},{J=16},{JA=12},{K=30},{KA=5},{L=6},{MM=M6x1},{MM1=6},{MM2=1.00},{NN=M5x0.8},{NN1=5},{NN2=0.8},{NN3=8},{P=5.5},{Q=13.0},{R=16},{T=9.3},{TA=8.0},{S=53.0},{Z=72.0},{H1=5},{B1=10},{C1=11.5},{AA=21},{BB=23},{PPATH=assemblies/cu_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
cu - Free mounting cylinder
Bill of material
CDU2020A
MODEL
model
CDU:Built in magnetic ring
CU:No built-in magnetic ring
CDU:Built in magnetic ring
CU:No built-in magnetic ring
BORE
bore
20
20
mm
STROKE
stroke
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
ST1
20,30,40,50,60,70,80,90,100
mm
GB
Gas buffer
A:Aerated buffer
A:Aerated buffer
A
12.0
12.0
mm
A1
14
14
mm
B
26
26
mm
C
42
42
mm
CA
20
20
mm
CB
22
22
mm
D
8
8
mm
E
9
9
mm
GA
29.0
29.0
mm
GB1
27.0
27.0
mm
H
19
19
mm
J
16
16
mm
JA
12
12
mm
K
30
30
mm
KA
5
5
mm
L
6
6
mm
MM
M6x1
M6x1
mm
NN
M5x0.8
M5x0.8
mm
NN3
8
8
mm
P
5.5
5.5
mm
Q
13.0
13.0
mm
R
16
16
mm
T
9.3
9.3
mm
TA
8.0
8.0
mm
S
53.0
53.0
mm
Z
72.0
72.0
mm
H1
5
5
mm
B1
10
10
mm
C1
11.5
11.5
mm
AA
21
21
mm
BB
23
23
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D