IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Pi
생성됨: 22.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pi
EC65-L5-50-BC-M40-C4
Pi
EC Series-Rod Type Ball Screw Actuator
EC65
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{szruan/ec_standard_ball_screw_type/ec65/ec65_asmtab.prj},{NB=EC65-L5-50-BC-M40-C4(0)},{MODEL=EC65},{LEAD=5},{LEADX=5,10,16,20},{S=50},{SX=[50:700/50]},{POS=0},{MP=BC},{MB=M},{MPO=40 : 400W},{MPOX=40},{BRAKE=},{HS=C},{LS=4},{SO=0001},{INFOTEXT=PDF catalog},{PPATH=../ec/assemblies/ec65_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
EC65 - Rod Type Actuator
Bill of material
EC65-L5-50-BC-M40-C4
MODEL
Model
EC65
LEAD
Ball screw lead
5
10
16
20
5
10
16
20
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC : Motor Exposed
BM : Motor Bottom Side
BR : Motor Right Side
BL : Motor Left Side
BW : Motor Top Side
BC : Motor Exposed
BM : Motor Bottom Side
BR : Motor Right Side
BL : Motor Left Side
BW : Motor Top Side
MB
Motor Brand
M40 : Mitsubishi
P40 : Panasonic
T : Delta
M40 : Mitsubishi
P40 : Panasonic
T : Delta
BRAKE
Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
HS
Home sensor
C : Motor side(Out Side)
D : Opposite Motor Side(Out Side)
E : NO SENSOR
C : Motor side(Out Side)
D : Opposite Motor Side(Out Side)
E : NO SENSOR
LS
Limit Sensor
4 : 2 Pcs
3 : 1 Pc
5 : NO SENSOR
4 : 2 Pcs
3 : 1 Pc
5 : NO SENSOR
L
365
mm
L1
320
mm
KG
4.89
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D