IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
812.1100.120
Tecnorm
3 Cutting units
5 Head with 30°
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/05_kopf_mit_30d/812_schneidstempel_mit_30_kopf.prj},{NB=812.1100.120_(0)},{BESTNR1=812.1100.120},{INFO=Online PDF},{VS=S},{F=0},{D1=11.0},{H=13.0},{K=1.0},{RA=1.5},{L=120},{MAT=HSS (1.3343)},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
812. Cutting punch with 30° head, with ejector pin - Cutting element
Bill of material
812.1100.120
BESTNR
Code-No.
812.1100.120
812.1100.120
INFO
PDF Info
Online PDF
VS
Twist
Standard ✔
Standard
Standard
X2
X2
X2-90
X2-90
X2-180
X2-180
X2-270
X2-270
X3
X3
X2F
X2F
F
X2F specify
mm
D1
Cutting-Ø h6
11.0
11.0
mm
H
Head height
13.0
13.0
mm
K
1.0
1.0
mm
RA
Radius
1.5
1.5
mm
L
Total length +0.5
120
120
mm
MAT
Material
HSS (1.3343)
HRC1
Hardness - shank
64 ± 2
HRC
HRC2
Hardness - head
50 ± 5
HRC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D