IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
FD07.530
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/fd07_lange_ausfuehrung_asmtab.prj},{NB=FD07.530},{BESTNR=FD07.530},{INFO=Online PDF},{AUS=Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft},{D1=M16},{DNDM=16},{DKDM=13.546},{S=10},{D2=8.0},{D3=13.4},{L1=48},{L2=35},{N=3.2},{T=3.0},{SW=6},{F1=10.0},{F2=43},{G=42.0},{BR=15.000},{S1=10},{PPATH=assemblies/fd07_lange_ausfuehrung_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
FD07. Spring Plungers long version - Spring elements
Bill of material
FD07.530
BESTNR
Ref. No.
FD07.530
FD07.530
INFO
PDF Info
Online PDF
AUS
Finish
Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft
Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft
D1
M16
M16
S
10
10
mm
D2
8.0
8.0
mm
D3
13.4
13.4
mm
L1
48
48
mm
L2
35
35
mm
N
3.2
3.2
mm
T
3.0
3.0
mm
SW
6
6
mm
F1
Spring load
10.0
10.0
N
F2
Spring load
43
43
N
G
Weight
42.0
42.0
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D