IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
346200
Tellurerota
Furniture wheels
34 - PAIRED POLYAMIDE 6 OR POLYPROPYLENE FURNITURE WHEELS
Paired polyamide 6 furniture wheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/furniture_wheels/serie34/34_pa_6_a/34_src_asmtab.prj},{NB=346200},{COD=346200},{D=35},{F=39},{H=44.5},{T=M8},{FS=15},{CH=12},{AXB=28x28},{AAXBB=19x19},{EE=5},{LC=10},{W=0.04},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_src_asmtpl.prj},{VER=SRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
34SRC - Paired polyamide 6 furniture wheels, swivel bracket with stem
Bill of material
346200
COD
Code
346200
346200
D
Wheel diameter
35
35
mm
F
Wheel width
39
39
mm
H
Overall height
44.5
44.5
mm
T
Stem diameter
M8
M8
FS
Threaded stem length
15
mm
CH
Wrench size
12
mm
LC
Load capacity
10
10
daN
W
Weight
0.04
0.04
kg
INFO
Technical description
Technical description
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D