Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/EES MHD - “TR-ROLL” polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, fixed elecotrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Nomenclature
626904
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
100 mm
LCMAX
Capacité de charge maximale
400 daN
LCMIN
Capacité de charge minimale
50 daN
H1
Suspension maximale du ressort
25 mm
LC1
Capacité de charge 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge 6 km/h
daN
LC3
Capacité de charge 10 km/h
daN
LC4
Capacité de charge 16 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D