IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
629504
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, extra heavy-duty brackets (EP)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_ep/62er_srp_fr_ep_asmtab.prj},{NB=629504},{BR=3},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=550},{LC2=550},{DD=20},{L1=85},{COD1=627824},{COD2=628824},{COD3=629504},{L=60},{VER=1},{BVER=1},{PPATH=ep_asmtpl.prj},{W=4.14},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EP FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EP" with djustable rear brake
Bill of material
629504
COD
Code
629504
629504
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
205
205
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC
Load capacity 4 Km/h
550
550
daN
LC2
Load capacity 6 Km/h
550
550
daN
W
Weight
4.14
4.14
kg
INFO
Technical Description
Catalogue
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D