Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
ER SRP/PT FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Lista de materiales
629233
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
126 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Weight
kg
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D