IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
629233
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, heavy-duty brackets (PT)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_pt/62er_srp_fr_pt_asmtab.prj},{NB=629233},{BR=3},{D=125},{F=50},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=400},{DD=20},{L1=80},{COD1=629033},{COD2=629113},{COD3=629233},{L=58},{VER=6},{L2=60},{DFA=12},{BBVER=1},{PPATH=pt_asmtpl.prj},{W=2.95}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
ER SRP/PT FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Bill of material
629233
COD
Code
629233
629233
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
170
170
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC
Capacità di carico - 4 km / h
450
450
daN
LC2
Capacità di carico - 6 km / h
400
400
daN
W
Weight
2.95
2.95
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D