Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
ER SRP/PT - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "PT"
Stückliste
629033
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D