Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
ER SRP/PT - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "PT"
Nomenclature
629033
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
W
Poids
kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D