Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/M FR - Räder aus "TR"-Polyurethan, kern aus polyamid 6, Lenkrolle Typ "M" mit Feststeller
Stückliste
668706
COD
Code
WT
Radnabe Typ
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
56 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
178 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
TG
Fadenschutz
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D