IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
668706
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, medium duty (M)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66m/srp_m_fr_asmtab.prj},{NB=668706},{BR=3},{COD=668706},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=178},{LC=500},{DD=20},{L1=85},{COD1=664306},{COD2=665706},{COD3=668706},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=3.00},{PPATH=66m_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/M FR - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "M" with brake
Bill of material
668706
COD
Code
668706
668706
WT
Wheel hub type
CB
CB
D
Wheel diameter
200
200
mm
F
Wheel width
50
50
mm
H
Overall height
240
240
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
56
mm
O
Swept radius
178
mm
LC
Load capacity
500
500
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
W
Weight
3.00
3.00
kg
INFO
Technical description
Technical description
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D