Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/M FR - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "M" with brake
Bill of material
668706
COD
Code
WT
Wheel hub type
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
56 mm
O
Swept radius
178 mm
LC
Load capacity
daN
TG
Threadguards
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D