IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
662103
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, polyamide 6 centre
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66wheels/66_cc_asmtab.prj},{NB=662103},{COD=662103},{D=125},{F=30},{DD=15},{L=40},{LL=35},{M=13.5},{SL=400},{RR=150},{LC=250},{W=0.33},{SCCOD=664103},{PPATH=66_cc_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
66CC - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, ball bearing bore
Bill of material
662103
COD
Code
662103
662103
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
30
30
mm
DD
Hub bore diameter
15
15
mm
L
Hub length
40
40
mm
LL
Ball bearing seat diameter
35
35
mm
M
Ball bearing seat depth
13.5
13.5
mm
SL
Static load
400
400
daN
RR
Rolling resistance
150
150
daN
LC
Load capacity
250
250
daN
W
Weight
0.33
0.33
kg
INFO
Technical description
Technical description
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D