IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
615511
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø150-200
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_150_200/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=615511},{BR=2},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=188},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=614331},{COD2=615511},{COD3=11},{COD4=21},{L=60},{VER=6},{TG=0},{DFA=12},{W1=1.890},{W2=2.210},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TGX=0, 'No'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Bill of material
615511
COD
Code
615511
615511
WT
Wheel hub type
CC
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
45
45
mm
H
Overall height
188
188
mm
G
Plate diameter
102
mm
C
Bolt hole diameter
20
mm
E
Offset
56
mm
O
Swept radius
156
mm
LC
Load capacity
300
daN
TG
Threadguards
No
No
mm
W
Weight
2.21
2.21
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D