Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/NL FR - Räder aus thermoplastischem Polyurethan, leichte Lenkgehäuse mit Bremse
Stückliste
614911
COD
Code
WT
Radnabe Typ
CC
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
56 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
156 mm
LC
Belastungsfähigkeit
300 daN
TG
Fadenschutz
W
Gewicht
kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D