Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Bill of material
614911
COD
Code
WT
Wheel hub type
CC
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
56 mm
O
Swept radius
156 mm
LC
Load capacity
300 daN
TG
Threadguards
W
Weight
kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D