IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
613203
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61wheels/61_crx.prj},{NB=613203},{IDNR=},{COD=613203},{D=125},{F=35},{DD=15},{L=44},{SL=350},{RR=180},{LC=180},{W=0.27},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
61P6CRX - Injection polyurethane wheels, 85 shore A, polyamide 6 centre, stainless steel roller bearing bore
Bill of material
613203
COD
Code
613203
613203
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
35
35
mm
DD
Hub bore diameter
15
15
mm
L
Hub length
44
44
mm
SL
Static load
350
350
daN
RR
Rolling resistance
180
180
daN
LC
Load capacity
180
180
daN
W
Weight
0.27
0.27
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D