IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
F34350
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201830.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1830 - F34350},{SHA256=9c26SXJAVkK6cnBIeh+uQ3qYuHCExcontxJk7FawtKI=},{INAME=F34350},{NAME=F34350},{FILE=F34350},{G=M42},{ARTNR=F34350},{WLL1=18.0},{WLL2=10.00},{WLL3=12.5},{GL=60},{E=244},{F=116},{D=32},{T=140},{B=70},{A=106},{SW=95},{H=128},{GW=8.30},{PDF=Schraubausführung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Thiele
Description
TWN 1830 - X-TREME® drehbarer Anschlagpunkt
Bill of material
F34350
G
Gewinde d
M42
M42
mm
ARTNR
Artikel-Nr
F34350
F34350
WLL1
Tragfähigkeit Senkrecht (WLL max.)
18.0
18.0
t
WLL2
Tragfähigkeit Extrem (WLL max.)
10.00
10.00
t
WLL3
Tragfähigkeit Geklappt (WLL max.)
12.5
12.5
t
GL
Gewindelänge l
60
60
mm
E
e
244
244
mm
F
f
116
116
mm
D
d
32
32
mm
T
t
140
140
mm
B
b
70
70
mm
A
a
106
106
mm
SW
95
95
mm
H
h
128
128
mm
GW
Gewicht
8.30
8.30
kg
PDF
Produktinformation
Schraubausführung
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D