Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 100
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
SDA-V - Caged ball / High speed / Various lead / Compact
Stückliste
SDA3820V-5G0+130LC0
MN
Modellnummer
TS
Dichtungsoptionen
FS
Ausführung Spindelende Festlagerseite
INFO1
Infotext
Infotext
SS
Ausführung Spindelende Loslagerseite
INFO2
Infotext
Infotext
OLS
Wellengesamtlänge (Note1
mm
Wert eingeben für OLS
Wellengesamtlänge (Note1
mm
cm
inch
ft
ST
Stroke
0.0 mm
NL
Nut length
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000 mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000
ETP
Effective thread part
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
NOTE1
Note1
AXC
Axial clearance symbol
ACC
Accuracy Symbol
FSS
Festlagerseite
SSS
Loslagerseite
PN
Position der Schaftmutter
mm
SEM
Marking for the effective stroke of Ball screw shaft (Note 2
NOTE2
Note2
-
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D