Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 100
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
SDA-V - Caged ball / High speed / Various lead / Compact
明细表
SDA3820V-5G0+130LC0
MN
公称型号
TS
防尘措施
FS
Fixed shaft end shape
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
输入参数值: OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
cm
inch
ft
ST
行程
0.0 mm
NL
Nut length
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000 mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000
ETP
Effective thread part
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
NOTE1
注1
AXC
Axial clearance symbol
ACC
Accuracy Symbol
FSS
支撑单元(固定侧)
SSS
支撑单元(支撑侧)
PN
螺母位置
mm
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
NOTE2
注2
-
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D