IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
LFK10X+30.8L
THK
LM시스템
볼스플라인
중 토크형
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/ball_spline/midium_torque_type/lfk_x_asmtab.prj},{NB=LFK10X+30.8L(00)},{NO=LFK10X},{N=1},{SE=},{CL=},{AS=},{SL=30.8},{HSS=},{POS1=0.000},{POS2=0.000},{DOH=10.000},{D=19.000},{L1=23.900},{DO=1.500},{V=8.000},{PPATH=lfk_x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
Miniature ball spline Type LFK-X
BOM
LFK10X+30.8L
NO
Model No.
LFK10X
LFK10X
N
Number of Cylinder
1
2
1
2
SE
Seals
Without seal (No symbol)
Rubber seal (Both ends) (UU)
Rubber seal (Either end) (U)
Without seal (No symbol)
Rubber seal (Both ends) (UU)
Rubber seal (Either end) (U)
CL
Clearance in the rotational direction
Normal grade (No symbol)
Light preload (CL)
Normal grade (No symbol)
Light preload (CL)
AS
Accuracy Symbol
Normal class (No symbol)
High (H)
Precision (P)
Normal class (No symbol)
High (H)
Precision (P)
SL
Length of Shaft
mm
값 입력 SL
Length of Shaft
mm
cm
inch
ft
확인
HSS
Hollow Spline Shaft
No symbol: No
K: Type K
No symbol: No
K: Type K
POS1
0.000
0.000
mm
POS2
0.000
0.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D