Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Thomson Linear
描述
法兰螺母-英制 - 滚珠丝杆
明细表
8110-448-087
PN
型号
NM
螺母型号
Round
F
Family
法兰
DESCRIPTION
说明
仅滚珠螺母, 1.000 in X 0.250 in, 非预加载型, RH, 法兰, 钢制, 3350 lbf负载, 动态
BNNSL
滚珠螺母标准规格和导程
1 in X 0.25 in
DIA
直径
1 英寸
LEAD
导程
0.25 英寸
TD
螺纹 方向
RH
PL
预压
无预压
LOAD
负载
3350 lbf
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D