IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22051.0516
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Ball Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22051-0505_new_no-in.prj},{NB=22051.0516},{PN=22051.0516},{TYPE1=22051},{MA=SUS},{PS=Standard spring load},{ROHS=YES},{D1=16},{D=8.5},{L=24},{S=3.10},{N=2.0},{L1=18.8},{L2=3.6},{L3=4.0},{L4=4.0},{D2=9.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22051 (moveable ceramic ball, slot, SUS) - Ball Plungers (Slotted type, SUS)
Bill of material
22051.0516
PN
Product No.
22051.0516
22051.0516
MA
Material
SUS
PS
Remark
Standard spring load
Standard spring load
ROHS
YES
D1
16
16
mm
L
24
24
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D