IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22110.0040
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22110-0024.prj},{NB=22110.0040},{PN=22110.0040},{TYPE1=22110},{MA=鋼},{PS=有卡鎖},{ROHS=YES},{D=7},{D1=10},{MXP=M10X1},{D2=25},{D3=18},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{WS=12},{WS2=13.9},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22110 (mini indexes) - Index Plungers (Short type, With snap lock, Steel, SUS303)
Bill of material
22110.0040
PN
Product No.
22110.0040
22110.0040
MA
Material
Steel
Steel
PS
Remark
With card lock
With card lock
D
7
7
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D